MINI-IQ-Drives

  • Baugruppen der Produktfamilie MINI-IQ-Drives

  • Antriebsregler der Produktfamilie MINI-IQ-Drives

Die MINI-IQ-Drives sind intelligente Servocontroller zur Ansteuerung von 3-phasigen Kleinantrieben. Sie sind insbesondere für den Einsatz in der Industrieautomation mit bis zu 60 V DC-Einspeisung geeignet. Typische Einsatzgebiete sind beispielsweise Maschinen der Nahrungsmittel-, Handhabungs-, Verpackungs-, Druck-, Kunststoff-, Papier-, Holzbearbeitungs-, Halbleiter- sowie Textilindustrie.

Downloads

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN electronics GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN electronics GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Über das Produkt
  • Varianten / Optionen
  • Technische Daten

Die MINI-IQ-Drives sind intelligente Servocontroller zur Ansteuerung von 3-phasigen Kleinantrieben. Sie sind insbesondere für den Einsatz in der Industrieautomation mit bis zu 60 V DC-Einspeisung geeignet.

Die Antriebselektroniken verfügen über ein CAN-Bus-Interface. Die Schnittstelle unterstützt den CANopen-Standard nach dem Kommunikationsprofil DS 301 und dem Geräteprofil DS 402.

 Die MINI-IQ-Drives von WITTENSTEIN electronics sind optimal auf die WITTENSTEIN AC-Servomotorenbaureihen abgestimmt und lassen sich problemlos an verschiedene Gebersysteme anbinden.

Die MINI-IQ-Drives könnn derzeit in drei Leistungsklassen zur Verfügung gestellt werden:

- 100 VA mit 1,4 A Motornennstrom bei 60 V (2,1 A bei 12 V)
- 300 VA mit 4,0 A Motornennstrom bei 60 V (6,0 A bei 12 V)
- 500 VA mit 7,0 A Motornennstrom bei 60 V (21,0 A bei 12 V)

Leistungsklassen      
Variante 100 VA 300 VA 500VA  
Einspeisung 12...60 VDC 12...60 VDC 12...60 VDC  
Motornennstrom Inenn (RMS) 1,4 A / 60 V
2,1 A / 12 V
4 A / 60 V
6 A / 12 V
7 A / 60 V
10,5 A / 12 V
 
max. Motorstrom Imax (RMS) 2,8 A / 60 V
4,2 A / 12 V
8 A / 60 V
12 A / 12 V
14 A / 60 V
21 A / 12 V
 
Schaltfrequenz 16 kHz 16 kHz 16 kHz